Optische
Datenüber-
tragung |
DDLS 78 |
DDLS 200 |
DLSP 160S |
|
 |
 |
 |
|
| Technische Daten |
Datenüber-
tragung |
Seriel |
Seriell |
Parallel |
|
| Reichweite |
200 m |
500 m |
1,8 m |
|
| Lichtquelle |
Rotlicht /
Infrarot LED |
Infrarot LED |
Infrarot LED |
|
Max. Über-
tragungsrate |
38,4 kBit/s |
2000 kBit/s |
≤ 400 µs |
|
| Schnittstellen |
- TTY
- RS232
- RS422
- RS485
|
- RS 422
- RS 485
- Lichtwellenleiter |
Parallel-Interface
2 * 8 E / A 's |
|
| Unterstützte Protokolle |
- Profibus
- SINEC L2
- Transparent Mode |
- Profibus
(DP/FMS/MPI)
- Interbus-S (Kupfer/
Lichtwellenleiter)
- Allen Bradley
(DH+;RIO)
- DeviceNet
- CANopen
- Ethernet |
|
|
Versorgungs-
spannung |
12 - 30 VDC |
18 - 30 VDC |
16 - 35 VDC |
|
Betriebs-
temperatur |
-10 ... +50 °C
mit Optikheizung
-35 ... +50 °C |
-5 ... +50 °C
mit Optikheizung
-30 ... +50 °C |
-20 ... +60 °C |
|