
|
|
|
Optische Entfernungs-messung und Positionierung |
AMS 200 |
|
|
|
 |
|
|
|
| Technische Daten |
| Reichweite |
40 / 120 / 200 m |
|
|
|
| Schnittstellen |
Host |
gleichzeitige Nutzung von PROFIBUS und SSI |
|
|
|
| Service |
RS 232 |
|
|
|
| Prinzip |
gegen Reflektor |
|
|
|
| Messwertausgabe |
2 ms |
|
|
|
Integrations-
zeit |
16 ms |
|
|
|
Reproduzier-
barkeit |
0,3 / 0,5 / 0,7 mm |
|
|
|
| Schutzart |
IP 65 |
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlichtlaser |
|
|
|
Versorgungs-
spannung |
18 - 30 V DC |
|
|
|
Betriebs-
temperatur |
-5 °C bis +50 °C (-30 °C bis +50 °C mit
Optikheizung) |
|
|
|
| Zusatzfunktionen |
Geschwindigkeits-
messung |
|
|
|
|
|