
|
|
|
Stationäre und mobile RFID Schreib-/ Lesegeräte
Tabelle 1
|
RFI 32 |
RFM 12 |
RFM 32 |
RFM 32Ex |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
| Download |
Datenblatt |
Datenblatt |
Datenblatt |
Datenblatt |
|
 |
 |
 |
 |
| Beschreibung |
Stationäres Lesegerät für Fixcode-Transponder (EM4102) |
Stationäres Schreib- Lesegerät für ISO15693-Transponder |
Stationäres Schreib- Lesegerät für ISO15693-Transponder |
Stationäres Schreib- Lesegerät für ISO15693-Transponder |
| Zusatzfunktionen |
|
Vorspannen, Komplettlesen, nur Schreiben |
Vorspannen, Komplettlesen, nur Schreiben |
Vorspannen, Komplettlesen, nur Schreiben |
| Lesedistanz |
0 - 90 mm |
0 - 45 mm |
0 - 110 mm |
0 - 110 mm |
| Kleinste Dateneinheit |
4Byte (1Block) |
4Byte (1Block) |
4Byte (1Block) |
4Byte (1Block) |
| Frequenz |
125 kHz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
| Scanrate |
Lesen: Vmax 0,6 m/s |
Lesen: Vmax 2,0 m/s
Schreiben: dynamisch |
Lesen: Vmax 6,0 m/s
Schreiben: dynamisch |
Lesen: Vmax 6,0 m/s
Schreiben: dynamisch |
| Lesetechnik |
|
M-Feld |
M-Feld |
M-Feld |
| Transpondertypen |
I-Code SLI, Tag ITHFI, Infineon MY-D, Inside |
| Schnittstellen Host |
RS 232 |
| Schnittstellen Service |
RS 232 |
| Digitale Ein-/Ausgänge |
|
1 / 1 |
1 / 1 |
1 / 1 |
| Versorgungsspannung |
12 - 30 V DC |
| Schutzart |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
IP67 |
| Zulassungen |
 |
 |
 |

Ex-Zone 2/22 (ATEX) |
| Abmessungen (mm) |
102 x 76 x 30 |
M30 x 98 |
102 x 76 x 30 |
102 x 76 x 30 |
| Anschluss |
angespritztes Kabel mit Systemsteckern |
| Anschlussmöglichkeiten / Anschalteinheiten |
| multiNet Slave |
MA 21 100.2 |
| Punkt zu Punkt |
MA 2 |
| multiNet Master |
MA 31 |
| Feldbus Verbindungen |
| Profibus DP |
via MA 204i |
| Profinet |
via MA 248i |
| Ethernet TCP/IP |
via MA 208i |
| CanOpen |
|
| DeviceNet |
|
| Ethernet IP |
|
| EtherCAT |
|
| Zubehör |
| Transponder |
Tabelle TFI |
Tabelle TFM |
TFM Ex |
| Kabel |
1 m |
10 m |
|
|