
|
|
|
Stationäre und mobile RFID Schreib-/ Lesegeräte
Tabelle 2
|
RFM 62 |
RFM 82 |
RFM 82 "Gate" |
HFM 12 |
 |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
| Datenblätter |
 |
 |
|
 |
Lesedistanz
(versionsab-
hängig) |
400 mm |
700 mm |
1200 mm |
30 mm |
| Frequenz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
| Scanrate |
Lesen:
Vmax 6,0 m/s
Schreiben:
dynamisch |
Lesen:
Vmax
anwendungsabhängig
Schreiben:
dynamisch |
Lesen:
Vmax
anwendungsabhängig
Schreiben:
dynamisch |
Lesen:
statisch
Schreiben:
statisch |
| Schnittstellen |
|
|
| - Host |
RS 232 |
RS 232 |
RS 232 oder USB
über Base |
| - Service |
RS 232 |
RS 232 |
Versorgungs-
spannung |
10 - 30 V DC |
24 V DC |
5 V DC
(Akku 1,2 V DC) |
| Zulassungen |
 |
 |
 |
 |
| Schutzart |
IP 65 |
IP 65 |
IP 65 |
IP 67 |
| Anschalteinheiten |
| multiNet Slave |
MA 21 100.2 |
MA 21 100.2 |
MA 21 100.2 * |
| Punkt zu Punkt |
MA 2 |
MA 2 |
|
| Netzwerk Master |
MA 31 |
MA 31 |
| Feldbus Gateways |
| Profibus DP |
MA 42 DP-k |
MA 41 DP-k |
MA 41 DP-k * |
| InterBus-S |
MA 42 IS |
MA 41 IS |
MA 41 IS * |
| Zubehör |
| Transponder |
Tabelle TFM |
| Kabel |
1 m |
- |
| Ladestation USB |
|
|
|
Base HFM-USB |
| Ladestation RS 232 |
|
|
|
Base HFM-RS |
* über Base RS
|
|