
|
|
|
Transponder für RFID
Schreib-/ Lesegeräte
RFI/ RFM/ HFM
Tabelle 3
|
TFI |
TFM |
TFM Ex |
 |
 |
 |
| Technische Daten |
| |
|
|
 |
| Datenblätter |
 |
 |
 |
| Frequenz |
125 kHz |
13,56 MHz |
13,56 MHz |
| Transponder Art |
Disk-Transponder |
Hochtemperatur-
Transponder |
Selbstklebe-
Transponder |
Disk-Transponder |
Hochtemperatur-
Transponder |
Disk-Transponder |
| Schutzart |
IP 67 |
IP 67 |
IP 54 |
bis IP 68 |
IP 68 |
IP 67 |
| Zulassungen |
 |
 |
 |
Durchmesser/
Abmessungen |
30 mm
50 mm |
30 mm
50 mm |
55 x 55 mm
54 x 86 mm |
22 mm
30 mm
50 mm |
53 x 53 mm
85 mm |
34 mm
54 mm |
Speichergröße/
Nutzdaten |
64 Bit/
32 Bit |
64 Bit/
32 Bit |
bis 256 Byte |
bis 1024 Byte |
bis 112 Byte |
bis 112 Byte |
Maximale
Temperatur |
bis 90 °C |
bis 200 °C |
bis 75 °C |
bis 120 °C |
bis 200 °C |
bis 85 °C
ATEX bis 60 °C |
| Zubehör |
| Abstandshalter |
Spacer 30 HT
Spacer 50 HT |
|
Spacer 30 HT
Spacer 50 HT
Spacer 85 HT |
|
|
|