Modulare
Anschalt-
einheiten

Tabelle 3



zurück

vor

MA 31
multiNet Master
 MA 90
Punkt zu Punkt
multiNet Slave
Technische Daten
Download Technische Beschreibung Datenblatt
Beschreibung Netzwerk Master (multinet) für Feldeinsatz Anschlusseinheit für Feldeinsatz
Zusatzfunktionen automat. Parameterspeicher, zusätzl. kundenspez. Parameterspeicher, Multiscanfunktion externer Parameterspeicher optional
Schnittstellen Host RS 232, RS 422, TTY - Host, multiNet Master,
RS 485 multiNet Slave
RS 232, RS 422,
RS 485 multiNet Slave
Schnittstellen Service RS 232, 9 pol Sub-D RS 232, 9 pol Sub-D
Ein-/Ausgänge 2 Schalteingänge
2 Schaltausgänge
Netzwerkadresse
6 Schalteingänge
4 Schaltausgänge
Netzwerkadresse
Hostbetrieb / 485-Slave
Anzeige / Display 6 LED's 4 LED's
Barcodeleser / Ident-System BCL 90
Versorgungsspannung 18 - 30 V DC 18 - 30 V DC
Schutzart IP65 IP54
Zulassungen
Zubehör M12-Set Netzwerk power
Abmessungen (mm) 119 x 180 x 55/93 136 x 210 x 74
Anschluss Klemmen Klemmen