Tabelle 1
GSU 06

Einweg - Lichtschranken

Gabel - Lichtschranken GSU 06 Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GSU 06/24-2-S8 GSU 06/24-2 GSU 06/24D-2-S8 GSU 06/24D-2 GSU 06/4D.3-S8 GSU 06/4D.3S8            
Artikel-Nr.: 50039638 50040191 50040190 50040192 50102921 50102921            
Artikel in Bestellformular eintragen:            
Maulweite in mm: 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5            
Maultiefe in mm: 45 45 45 45 48 48            
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC            
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor            
NPN-Transistor            
Schaltfrequenz in Hz                        
Schaltung Hell                    
Dunkel                
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                       
M8-Rundsteck-
verbindung
               
Kabel                    
Erfassung von Transparenten
Etiketten
           
Etiketten            
metallisierte Etiketten            
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
                       
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung
                       
Teachtaste            
Teach über externe Leitung