Tabelle 1


vor

GSU 14

Einweg - Lichtschranken

Gabel - Lichtschranken GSU 14 Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GSU 14/24 L GSU 14/24 DL GSU 14/24 L.1                  
Artikel-Nr.: 50061406 50037974 50036972                  
Artikel in Bestellformular eintragen:                  
Maulweite in mm: 4 4 4                  
Maultiefe in mm: 67 67 67                  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC                  
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor                  
NPN-Transistor                  
Schaltfrequenz in Hz                        
Schaltung Hell                    
Dunkel                      
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                 
M8-Rundsteck-
verbindung
                       
Kabel                        
Erfassung von Transparenten
Etiketten
                 
Etiketten                  
metallisierte Etiketten                  
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
                       
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung
                       
Teachtaste                  
Teach über externe Leitung