Tabelle 1
Gabel-Lichtschranken GS 04

Einweg - Lichtschranken

Gabel-Lichtschranken GS 04

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GS 04M/8-30-S8 GS 04M/P-50-S8 GS 04M/N-50-S8 GS 04M/P-80-S8 GS 04M/P-120-S8 GS 04M/N-120-S8 GS 04M/P-220-S8 GS 04M/N-220-S8 GS 04M/P-20-S8 GS 04M/N-30-S8 GS 04M/N-80-S8  
Artikel-Nr.: 50041520 50041521 50041677 50041522 50041523 50041552 50041524 50041553 50102550 50041679 50041678  
Artikel in Bestellformular eintragen:  
Maulweite in mm: 30 50 50 80 120 120 220 220 20 30 80  
Maultiefe in mm: 34 54 54 54 54 54 114 114 24 34 54  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC  
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor        
NPN-Transistor                  
Schaltfrequenz in Hz 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500  
Schaltung Hell  
Dunkel  
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                       
M8-Rundsteck-
verbindung
 
Kabel                        
Erfassung von Transparenten
Etiketten
                       
Etiketten                        
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
 
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung
 
Poti, LED auf
Gabelrücken