Tabelle 1

 
vor

GS 06

Einweg - Lichtschranken

GS 06 / Gabel - Lichtschranken

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GS 06/66-2 GS 06/66-2-S8 GS 06/66-2-150-S12 GS 06/66-5 GS 06/66-5-S8 GS 06/66.2-2 GS 06/66.2-2-S8 GS 06/66.2-5 GS 06/66.2-5-S8 GS 06/6.3-2-S8 GS 06/6.3-5-S8 GS 06/66D-2, 430-S12
Artikel-Nr.: 50039567 50039565 50039558 50039568 50039566 50039569 50039571 50039570 50039572 50039573 50039575 50039562
Artikel in Bestellformular eintragen:
Maulweite in mm: 2 2 2  5 5 2 2 5 5 2 5 2
Maultiefe in mm: 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor
NPN-Transistor
Schaltfrequenz in Hz 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                     
M8-Rundsteck-
verbindung
           
Kabel              
Erfassung von Transparenten
Etiketten
                       
Etiketten
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
                       
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung über Poti
           
Teachtaste            
Teach über ext. Leitung