Tabelle 2


zurück
 

Gabel - Lichtschranken - GS 06

Einweg - Lichtschranken

GS 06 / Gabel - Lichtschranken

Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GS 06/6D.3-2 S8 GS 06/66-5, 360 GS 06/66.2-5, 150-S12 GS 06/6-2-S8.3 GS 06/66.6-2 GS 06/66.26-2 GS 06/66.26-2-S8          
Artikel-Nr.: 50101691 50039560 50102994 50103601 50041261 50103524 50103495          
Artikel in Bestellformular eintragen:          
Maulweite in mm: 2 5 5 2 2 2 2          
Maultiefe in mm: 40 40 40 40 40 40 40          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC          
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor          
NPN-Transistor          
Schaltfrequenz in Hz 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000          
Schaltung Hell          
Dunkel          
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
                       
M8-Rundsteck-
verbindung
                 
Kabel                
Erfassung von Transparenten
Etiketten
                       
Etiketten          
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
                       
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung über Poti
                 
Teachtaste                  
Teach über ext. Leitung