Tabelle 1
GS 754 - Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Gabellichtschranke GS 754 Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
GS 754M/D-29/42-104-S12 GS 754M/D-29/42-204-S12 GS 754M/V-29/42-504-S12 GS 754M/V-29/42-604-S12 GS 754M/D-100/42-104-S12 GS 754M/V-100/42-504-S12 GS 754M/V-100/42-604-S12          
Artikel-Nr.: 50104280 50104281 50103206 50102981 50104283 50103488 50103487          
Artikel in Bestellformular eintragen:          
Maulweite in mm: 29 29 29 29 100 100 100          
Maultiefe in mm: 42 42 42 42 42 42 42          
Betriebs-
spannung
18 - 30 V DC          
24 V DC                        
Ausgang PNP-Transistor          
NPN-Transistor                        
Schaltfrequenz in Hz 50 50 50 50 50 50 50          
Schaltung Hell          
Dunkel          
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
         
M8-Rundsteck-
verbindung
                       
Kabel                        
Erfassung von Transparenten
Etiketten
         
Etiketten          
metallisierte Etiketten                        
Lochscheiben,
Kleinteile etc.
         
Zusatz-
funktionen
Empfindlichkeits-
einstellung
                       
Teachtaste                        
Teach über externe Leitung