
|
|
|
Gabel-
Licht-
schranken |
GK 14
GSU 06, 14 |
GS 06, 10
GS 12, 21 |
GS 04
GSL 04 |
GS 754 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Technische
Daten |
|
|
 |
|
|
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm |
|
|
|
19 x 81,5 x 91,5 |
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
18 - 30 V DC |
|
Schalt-
ausgänge |
PNP, NPN |
PNP, NPN
Gegentakt |
PNP, NPN |
PNP, RS 232,
RS 422, F, V |
|
| Anschluß |
M 12, M 8,
Kabel |
M 12, M 8,
Kabel |
M 8 |
M 12 |
|
| Zulassungen |
 |
 |
 |
 |
|
| Schutzart |
IP 65 |
IP 65 |
IP 65 |
IP 67 |
|
| Gehäuse |
Metall |
Metall |
Metall |
Metall |
|
 |
Einweg-Lichtschranken
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
|
Maulweite
(mm) |
1/2,5/4 |
2/5/8 |
30/50/80/
120/220 |
29 |
|
| Lichtquelle |
- |
Infrarot |
Rotlicht |
Infrarot |
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel,
messend |
|
| Schaltfrequenz |
5000/500 Hz |
1000/8000/
800 Hz |
1500 Hz |
max. 50 Hz |
|
Zusatzfunktionen
|
| Teach-In |
x |
x |
|
x |
|
Sonstige
Merkmale |
Erkennung
transparenter
Etiketten u.
Papier-
etiketten |
Erkennung
von Papier-
etiketten |
Erkennung
kleiner
Objekte |
Konturvermessung (max. 6),
Durchmesser-
analyse
Erkennung durchbrochener Objekte, Positionsanalyse |
|
|
|