Tabelle 1

CRT 442

Farbtaster

Farbtaster CRT 448 / CRT 20 Farbtaster CRT 442
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
CRT 442 K/P-12-001-S12 CRT 442 K/N-12-001-S12                    
Artikel-Nr.: 50109603 50109602                    
Typ. Grenztastweite in mm: 12,5 12,5                    
Betriebs-
spannung
24 V DC ± 20%                    
Ausgang PNP                        
2 x PNP
(2 Farben)
                       
4 x PNP
(4 Farben)
                       
NPN                        
Analog + PNP                        
Analog + NPN                        
Lichtquelle rot/grün/blau                    
grün                        
UV / blau                        
Schaltfrequenz in kHz: 1,5 1,5                    
Einstellung Teach In                    
Potentiometer                         
Teach-
ablauf
Statisch                    
Dynamisch
Standard
                       
Dynamisch mit
Markenvorwahl
                       
Hintergrund                        
Anschluss M12                    
Kabel