Tabelle 1

CRTM 20/CRT 20B

Farbtaster

Farbtaster CRT 448 / CRT 20 Farbtaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
CRTM 20M/V-50-0001-S12 CRTM 20M/V-12-0001-S12 CRTM 20M/V-20-0004-S12 CRT 20B M/N-12-0001-S12 CRT 20B M/N-60-0001-S12 CRT 20B M/P-12-0001-S12 CRT 20B M/P-60-0001-S12 CRT 20B M/N-12-0004-S12 CRT 20B M/N-60-0004-S12 CRT 20B M/P-12-0004-S12 CRT 20B M/P-60-0004-S12  
Artikel-Nr.: 50036094 50102166 50102847 50109594 50109595 50109596 50109597 50109598 50109599 50109600 50109601  
Typ. Grenztastweite in mm: 12,
20,
50
12 20 12,5 60 12,5 60 12,5 60 12,5 60  
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC                  
10 - 30 V DC        
Ausgang PNP                        
4 x PNP
(4 Farben)
                   
4 x NPN
(4 Farben)
                   
PNP                    
NPN                    
Analog + PNP                  
Analog + NPN                        
Lichtquelle rot/grün/blau  
grün                        
UV / blau                        
Schaltfrequenz in kHz: 0,1/
80
0,1/
80
0,1/
80
6 6 6 6 6 6 6 6  
Einstellung Teach In      
Potentiometer                         
Teach-
ablauf
Statisch        
Dynamisch
Standard
                       
Dynamisch mit
Markenvorwahl
                       
Hintergrund                        
Anschluss M12  
Kabel