Tabelle 2


zurück
 

Kontrasttaster KRTM 20

Kontrasttaster

Kontrasttaster KRTM 20 / KRTG 20 Kontrasttaster KRTM 20
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
KRTM 20M/P-12-1720-S12 KRTM 20M/P-20-1720-S12 KRTM 20M/P-50-1720-S12 KRTM 20M/V-20-1727-S12 KRTM 20M/V-20-0004-S12 KRTM 20M/V-20-0001-S12 KRTM 20M/V-20-0002-S12        
Artikel-Nr.: 50033867 50033969 50033971 50035226 50041007 50035674 50109183        
Artikel in Bestellformular eintragen:        
Typ. Grenztastweite in mm: 12 20 50 20 20 20 20        
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC        
10 - 30 V DC                      
Ausgang PNP          
2 x PNP
(2 Farben)
                     
4 x PNP
(4 Farben)
                     
NPN                      
Analog + PNP                    
Analog + NPN                      
Lichtquelle rot/grün/blau        
grün                      
UV / blau                      
Schaltfrequenz in kHz: 25 25 25 25 25 25 25        
Einstellung Teach In            
Potentiometer                       
Teach-
ablauf
Statisch                    
Dynamisch
Standard
                     
Dynamisch mit
Markenvorwahl
             
Hintergrund                      
Anschluss M12        
Kabel