Tabelle 2


zurück
 

Kontrasttaster KRTG 20

Kontrasttaster

Kontrasttaster KRTG 20 / KRTG 8 Kontrasttaster KRTG 20
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
KRTG 20M/P-12-1420-S12 KRTG 20M/N-12-1420-S12 KRTG 20M/P-20-1420-S12 KRTG 20M/N-20-1420-S12 KRTG 20M/V-20-1427-S12 KRTG 20M/V-20-1428-S12 KRTG 20M/P-50-1420-S12 KRTG 20M/N-50-1420-S12 KRTG 20M/P-20-1820-S12 KRTG 20M/N-20-1820-S12 KRTG 20 M/P-50-0005-S12  
Artikel-Nr.: 50034946 50034947 50034948 50034949 50034937 50034938 50034950 50034951 50036504 50036506 50105195  
Artikel in Bestellformular eintragen:  
Typ. Grenztastweite in mm: 12 12 20 20 20 20 50 50 20 20 50  
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC  
10 - 30 V DC                        
Ausgang PNP              
2 x PNP
(2 Farben)
                       
4 x PNP
(4 Farben)
                       
NPN                
Analog + PNP                      
Analog + NPN                      
Lichtquelle rot/grün/blau                        
grün  
UV / blau                        
Schaltfrequenz in kHz: 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
Einstellung Teach In  
Potentiometer                         
Teach-
ablauf
Statisch                        
Dynamisch
Standard
       
Dynamisch mit
Markenvorwahl
                       
Hintergrund                    
Transparente Folie                      
Anschluss M12  
Kabel