Tabelle 1
Kontrasttaster KRTG 8

Kontrasttaster

Kontrasttaster KRTM 20 Kontrasttaster KRTG 8
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
KRTG 8/24-10-S12                      
Artikel-Nr.: 50036376                      
Artikel in Bestellformular eintragen:                      
Typ. Grenztastweite in mm: 10                      
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC                        
10 - 30 V DC                      
Ausgang PNP                      
2 x PNP
(2 Farben)
                       
4 x PNP
(4 Farben)
                       
NPN                      
Analog + PNP                        
Analog + NPN                        
Lichtquelle rot/grün/blau                        
grün                      
UV / blau                        
Schaltfrequenz in kHz: 10                      
Einstellung Teach In                      
Potentiometer                         
Teach-
ablauf
Statisch                        
Dynamisch
Standard
                       
Dynamisch mit
Markenvorwahl
                       
Hintergrund                        
Anschluss M12                      
Kabel