Tabelle 2


zurück

vor

KRTM 3B

Kontrasttaster

Kontrasttaster Kontrasttaster KRTM 3B
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
KRTM 3B/6.1121-S8 KRTM 3B/4.1121-S8 KRTM 3B/4.1221-S8 KRTM 3B/2.1121-S8 KRTM 3B/4.1121,200-S12 KRTM 3B/2.1121,200-S12 KRTM 3B/2.1221-S8 KRTM 3B/4.1221,200-S12 KRTM 3B/2.1221,200-S12        
Artikel-Nr.: 50111312 50110584 50110588 50110585 50110586 50110587 50110589 50110590 50110591        
Typ. Grenztastweite in mm: 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5        
Gehäuse Standard        
Economy                          
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC                          
10 - 30 V DC        
Ausgang PNP                  
NPN                  
Gegentakt                        
IO-Link                        
Lichtquelle rot/grün/blau        
weiß                          
Laser Klasse 1                          
Schaltfrequenz in kHz: 10 10 10 10 10 10 10 10 10        
Einstellung Teach In        
EasyTune        
Teach-
ablauf
Statisch 2-Punkt                
Dynamisch 2-Punkt                  
Statisch 1-Punkt                          
Anschluss M8                
M12                  
Kabel