Tabelle 1

 
vor

KRTW 20B Advanced

Kontrasttaster

Kontrasttaster Kontrasttaster KRTW 20B
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
KRTW 20B/4.4121-S12 KRTW 20B/2.4121-S12 KRTW 20B/4.5121-S12 KRTW 20B/2.5121-S12 KRTW 20B/4.6121-S12                
Artikel-Nr.: 50111621 50111623 50111622 50111624 50111770                
Typ. Grenztastweite in mm: 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5                
Betriebs-
spannung
12 - 30 V DC                          
10 - 30 V DC                
Ausgang PNP                    
NPN                      
Gegentakt                          
IO-Link                          
Lichtquelle rot/grün/blau                          
weiß                
Laser Klasse 1                          
Lichtaustritt Front                      
Stirn                    
Lichtflecklage Längs                  
Quer                        
Schaltfrequenz in kHz: 10 10 10 10 10                
Einstellung Teach In                
EasyTune                
Teach-
ablauf
Statisch 2-Punkt                
Dynamisch 2-Punkt                          
Statisch 1-Punkt                          
Anschluss M8                          
M12                
Kabel