
|
|
|
Kontrast-
taster
Farbtaster
Lumines-
zenztaster
Lichtleiter-
Steuergeräte |
KRTM 20
KRTG 20
KRTG 8 |
LRT 440
LRT 40
LRT 8 |
CRT 20B
CRTM 20 |
CRT 442 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Technische
Daten |
|
 |
|
|
|
| Funktion |
Kontrastunter-
scheidung |
Lumineszenz-
erkennung |
Farberkennung |
Farberkennung |
|
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm |
30x84,5x60
15x48x38 |
23x70x447,5
22x32x14 |
30 x 84,5 x 60 |
12 x 40 x 22 |
|
Betriebs-
spannung |
12 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
12 - 30 V DC |
12 - 30 V DC |
|
| Ausgänge |
PNP
oder
NPN |
PNP, NPN |
1/4 x PNP,
1/4 x NPN |
PNP, NPN |
|
| Analog |
Analog |
Analog |
- |
|
| Anschlussart |
M 12 |
M 12 |
M 12 |
M 12 |
|
| Schutzart |
IP 67 |
IP 65 / IP 67 |
IP 67 |
IP 67 |
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
|
Typ. Grenz-
tastweite (mm) |
10, 12, 20, 50 |
20, 70, 120,
300 |
12, 20, 50, 60 |
12 |
|
| Lichtquelle |
LED |
LED |
LED |
- |
|
| Schaltfrequenz |
25000 Hz/
10000 Hz |
2000 Hz/
1500 Hz |
6000 Hz/
25000 Hz |
1500 Hz |
|
| Senderfarbe |
RGB/Grün |
UV/Blau |
RGB |
RGB |
|
| Lichtaustritt |
Stirn oder
Front |
Front |
Stirn oder
Front |
Front |
|
Lichtfleck-
geometrie |
4-fach/
1-fach |
rund
(optional eckig) |
quadratisch |
quadratisch |
|
Lichtfleck-
lage |
längs oder
quer |
|
längs |
längs |
|
| Bedienung |
Teach-In |
Poti,
Ferneinstellung |
Teach-In |
Teach-In |
|
| Sonstiges |
|
|
|
|
|
|
|