
|
|
|
Kubische
Baureihen
Tabelle 1
|
Baureihe 3B |
Baureihe
53 |
Baureihe
55 |
Baureihe
25 |
Baureihe
713 |
 |
 |
 |
 |
 |
Technische
Daten |
 |
 |
 |
 |
 |
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm |
11,4 x 32,1 x 17,4 |
14 x 36 x 21 |
14 x 36 x 25 |
15 x 36 x 27 |
15 x 35 x 30 |
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
10 - 30 V DC |
Schalt-
ausgänge |
PNP, NPN,
Gegentakt |
Gegentakt |
Gegentakt |
PNP,
Gegentakt |
PNP, NPN |
| Anschluß |
M 8, M 12
Kabel |
M 8, M 12
Kabel |
M 8, M 12
Kabel |
M 8, M 12, Kabel,
Kabel M 8,
Kabel M 12 |
M 8, Kabel |
| Schutzart |
IP 67 |
IP 67 / IP 694 |
IP 67 / IP 694 |
IP 67 |
IP 67 |
| Zulassungen |
|
|
|
ECOLAB |
 |
| Gehäuse |
Kunststoff |
Edelstahl V4A/316L |
Edelstahl V4A/316L |
Kunststoff |
Metall |
 |
Einweg-Lichtschranken
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
 |
Typ. Grenz-
reichweite (m) |
0-10 |
0-10 |
0-10 |
0-12 |
0-9/0-65 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Rotlicht |
Rotlicht |
Rotlicht |
Rotlicht/Laser |
| Schaltung |
Antivalent, Hell |
Antivalent, Hell |
Antivalent, Hell |
Antivalent |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
1000 Hz |
1000 Hz |
1000 Hz |
500 Hz |
5000 Hz |
 |
Reflexions-Lichtschranken
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
 |
Typ. Grenz-
reichweite (m) |
0-6 |
0,05-4/0,05-6 |
0-6 |
0-10/0,3-19 |
0-5/0-17 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Rotlicht/Laser |
Rotlicht/Laser |
Rotlicht/Laser |
Rotlicht/Laser |
| Schaltung |
Antivalent
Hell/Dunkel |
Antivalent |
Antivalent
Hell/Dunkel |
Antivalent
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
1000 Hz |
1000 Hz / 2000 Hz |
1000 Hz / 2000 Hz |
500-2000 Hz |
5000 Hz |
 |
Reflexions-Lichttaster
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
|
 |
 |
Typ. Grenz-
reichweite (mm) |
10-520 |
|
|
5-800 |
50-150/20-200 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
|
|
Rotlicht |
Rotlicht/Laser |
| Schaltung |
Antivalent |
|
|
Antivalent |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
1000 Hz |
|
|
500 Hz |
5000 Hz |
 |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
 |
 |
 |
 |
Typ. Grenz-
reichweite (mm) |
5-400 |
5-400 |
5-400 |
5-400/5-800 |
0-120/0-150 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
Rotlicht/Infrarot |
Rotlicht |
Rotlicht/Infrarot |
Rotlicht/Laser |
| Schaltung |
Antivalent,
Hell/Dunkel |
Antivalent |
Antivalent |
Antivalent,
Hell/Dunkel |
Hell/Dunkel |
| Schaltfrequenz |
1000 Hz |
1000 Hz |
1000 Hz |
200 Hz |
5000 Hz |
| Zusatzfunktionen |
|
Transparente
Medien |
x |
x |
x |
x |
|
Sicherheits-
Lichtschranke |
|
|
|
|
|
| Warnausgang |
x |
x |
x |
x |
|
Aktivierungs-
eingang |
x |
x |
x |
x |
x |
| A2 LS |
x |
x |
x |
x |
|
Sonstige
Merkmale |
Stabile
Metallhülsen
Varianten mit breitem bzw. kleinem Lichtfleck |
Hygiene Design
CleanProof+
ECOLAB |
WashDown Design
CleanProof+
ECOLAB |
Glanztaster |
Fokussierbar |
|
|