Kubische
Baureihen

Tabelle 2


zurück

vor
Baureihe
8
Baureihe
95
Baureihe
97
Baureihe
46
Baureihe
72
Baureihe 8 Baureihe 95 Baureihe 97 Baureihe 46 Baureihe 72
Technische
Daten
   
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm
15 x 48 x 38 17 x 66 x 35 18 x 77 x 23 18 x 72 x 42 15 x 90 x 35
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC 10 - 30 V DC
18 - 30 V DC
10 - 30 V DC 10 - 30 V DC 10 - 30 V DC
Schalt-
ausgänge
PNP, NPN
Gegentakt,
AS-Interface
PNP, NPN PNP, NPN Gegentakt,
PNP,
Relais
PNP, NPN
Anschluß M 12, Kabel M 12 M 12, Kabel,
Normstecker
M 12, Kabel M 12, Kabel,
Normstecker
Schutzart IP 67, IP 69K IP 67 IP 67 IP 67, IP 69K IP 67
Zulassungen


Gehäuse Metall Metall Metall Kunststoff Metall
Einweg-Lichtschranken

Einweg-Lichtschranken

Datenblätter
(PDF)
Typ. Grenz-
reichweite (m)
0-20/0-100 0-20/0-20 0-9 0-50 0-12
Lichtquelle Rotlicht/Laser Rotlicht/Infrarot Rotlicht/Infrarot Infrarot Infrarot
Schaltung Antivalent Antivalent Hell Antivalent Hell
Schaltfrequenz 1500/2800 Hz 200/1000 Hz 200 Hz 200 Hz 100 Hz
Reflexions-Lichtschranken

Reflexions-Lichtschranken

Datenblätter
(PDF)
Typ. Grenz-
reichweite (m)
0-8/0-21 0-9 0,1-6 0-18 0,1-6
Lichtquelle Rotlicht/Laser Rotlicht Rotlicht/Infrarot Rotlicht Rotlicht/Infrarot
Schaltung Antivalent Antivalent Hell/Dunkel Antivalent Hell/Dunkel
Schaltfrequenz 1500/2800 Hz 1000 Hz 200 Hz 500 Hz 200 Hz
Reflexions-Lichttaster

Reflexions-Lichttaster

Datenblätter
(PDF)
Typ. Grenz-
reichweite (mm)
5-800 10-900/10-400 2-200/2-100 10-1100 10-340
Lichtquelle Rotlicht Rotlicht/Infrarot Rotlicht/Infrarot Rotlicht Infrarot
Schaltung Antivalent Antivalent Hell Antivalent Hell/Dunkel
Schaltfrequenz 1500 Hz 1000 Hz 200 Hz 500 Hz 100 Hz
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Datenblätter
(PDF)
 
Typ. Grenz-
reichweite (mm)
5-400/5-400 20-500/20-500 2-150 0-2500
5-1800
50-1200
 
Lichtquelle Rotlicht/Laser Rotlicht/Infrarot Rotlicht Rotlicht/Infrarot
Laser
 
Schaltung Antivalent Antivalent Hell Antivalent  
Schaltfrequenz 1000/2000 Hz 200/1000 Hz 200 Hz 200/1000 Hz  
Zusatzfunktionen
Transparente
Medien
x x      
Sicherheits-
Lichtschranke
x x   x  
Warnausgang x x   x  
Aktivierungs-
eingang
x x x x  
A2 LS x x x x  
Sonstige
Merkmale
Kontrasttaser
Vordergrund-
Ausblender,
Lichtleiter,
Analog-
sensoren,
Ultraschall-
sensoren,
drehbarer
Stecker
Vordergrund-
ausblendung,
Bediener-
führung für
transparente
Medien
   Ultra-Lock TM
Schnell-verriegelung