Kubische
Baureihen

Tabelle 3


zurück

vor
Baureihe
92

Baureihe
93

Baureihe
96
Baureihe
78
Baureihe
85
Baureihe 92 Baureihe 93 Baureihe 96 Baureihe 78 Baureihe 85
Technische
Daten

   
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm
20 x 80 x 42 20 x 61 x 44 30 x 90 x 70 38 x 127 x 99 38 x 100 x 69
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC 10 - 35 V DC 10 - 30 V DC
20 - 230 V
AC/DC
24 - 30 V DC
12 - 30 VDC
24/48 V AC
115/230 VAC
10 - 30 V DC
230 VAC
22-250 V AC/DC
Schalt-
ausgänge
PNP, NPN PNP, NPN PNP, NPN,
Relais
PNP, NPN,
Relais
PNP,
Relais
Anschluß M 12, Kabel,
Normstecker
M 12, Kabel,
Normstecker
M 12,
Klemmen
Klemmen M 12,
Normstecker
Schutzart IP 67 IP 67 IP 67 IP 65 IP 65
Zulassungen
Gehäuse Metall, Edel-
stahl VA
Metall Metall,
Kunststoff
Metall Metall
Einweg-Lichtschranken

 Einweg-Lichtschranken

Datenblätter
(PDF)
 
Typ. Grenz-
reichweite (m)
0-26   0-39/0-150 0-180 0-65
Lichtquelle Infrarot   Rotlicht/Infrarot Infrarot Infrarot
Schaltung Hell/Dunkel   Antivalent Hell/Dunkel Hell
Schaltfrequenz 200 Hz   500 Hz 100 Hz / 20 Hz 100 Hz / 20 Hz
Reflexions-Lichtschranken

Reflexions-Lichtschranken 

Datenblätter
(PDF)
 
Typ. Grenz-
reichweite (m)
0-12,5   0-24/0-18 0-7,5 0-7,5
Lichtquelle Rotlicht   Rotlicht/Infrarot Infrarot Rotlicht/Infrarot
Schaltung Antivalent   Antivalent Hell/Dunkel Hell/Dunkel
Schaltfrequenz 500 Hz   1000 Hz 20 Hz 200 Hz / 20 Hz
Reflexions-Lichttaster

Reflexions-Lichttaster

Datenblätter
(PDF)
Typ. Grenz-
reichweite (mm)
0-900 0-210 0-700/0-1200 0-800 0-2000
Lichtquelle Infrarot Infrarot Rotlicht/Infrarot Infrarot Infrarot
Schaltung Hell/Dunkel Hell/Dunkel Antivalent Hell/Dunkel Hell/Dunkel
Schaltfrequenz 500 Hz 250 Hz 500 Hz 20 Hz  100 Hz / 20 Hz
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

 Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Datenblätter
(PDF)
Typ. Grenz-
reichweite (mm)
0-400/5-1600 15-100 0-5500
0-2500
50-800 100-800
Lichtquelle Rotlicht/Infrarot Infrarot Rotlicht/Infrarot
Laser
Infrarot Infrarot
Schaltung Hell/Dunkel Hell/Dunkel Antivalent Hell/Dunkel Hell/Dunkel
Schaltfrequenz 200/500 Hz 200 Hz 300 Hz 100 Hz / 20 Hz 100 Hz
Zusatzfunktionen
Transparente
Medien
x   x    
Sicherheits-
Lichtschranke
x   x x  
Warnausgang x x x    
Aktivierungs-
eingang
x   x x  
A2 LS x x x    
Sonstige
Merkmale
  Vorder- und
Hintergrund-
unterdrückung
Optikheizung,
Zeitstufe,
Bediener-
führung für
transparente
Medien,
Weit-Winkel
Parametrier-
u. Diagnose-
möglichkeit,
Vordergrund-
ausblendung
nachrüstbare
Zeitstufe,
Optikheizung
 Entfeuchtungs-system