
|
|
|
Kubische
Baureihen
Tabelle 4
|
Baureihe
18 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Technische
Daten |
 |
|
|
|
|
Abmessungen
ohne Stecker,
B x H x T, mm |
15 x 52 x 34 |
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
11 - 30 V DC |
|
|
|
|
Schalt-
ausgänge |
PNP, NPN |
|
|
|
|
| Anschluß |
M 8, M 12,
Kabel,
Normstecker |
|
|
|
|
| Schutzart |
IP 67 |
|
|
|
|
| Zulassungen |
|
|
|
|
|
| Gehäuse |
Metall, Edel-
stahl VA |
|
|
|
|
 |
Einweg-Lichtschranken
|
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
|
|
|
Typ. Grenz-
reichweite (m) |
0-6,5/0-5 |
|
|
|
|
| Lichtquelle |
- |
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
100/200 Hz |
|
|
|
|
 |
Reflexions-Lichtschranken
|
|
Datenblätter
(PDF) |
 |
|
|
|
|
Typ. Grenz-
reichweite (m) |
0-5/0-2,5 |
|
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlicht/Infrarot |
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
1500 Hz |
|
|
|
|
 |
Reflexions-Lichttaster
|
|
Datenblätter
(PDF) |
|
|
|
|
|
Typ. Grenz-
reichweite (mm) |
|
|
|
|
|
| Lichtquelle |
|
|
|
|
|
| Schaltung |
|
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
|
|
|
|
|
 |
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
|
Datenblätter
(PDF) |
|
|
|
|
|
Typ. Grenz-
reichweite (mm) |
|
|
|
|
|
| Lichtquelle |
|
|
|
|
|
| Schaltung |
|
|
|
|
|
| Schaltfrequenz |
|
|
|
|
|
| Zusatzfunktionen |
|
Transparente
Medien |
x |
|
|
|
|
Sicherheits-
Lichtschranke |
|
|
|
|
|
| Warnausgang |
x |
|
|
|
|
Aktivierungs-
eingang |
|
|
|
|
|
| A2 LS |
x |
|
|
|
|
Sonstige
Merkmale |
Tracking-
funktion,
Teach-In |
|
|
|
|
|
|