Tabelle 2


zurück

vor

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 25 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSSR 25B/66-S12 LSER 25B/66-S12 LSSR 25B/66.8-S12 LSER 25B/66.8-S12 ILSSR 25B/4-S12 ILSER 25B/4-S12 ILSSR 25B/4.8-S12 ILSER 25B/4-S12 LSSR 25B/66.1-S12 LSER 25B/66.1-S12 LSSR 25B/66.8-S8 LSER 25B/66.8-S8 LSSR 25B/66.8 LSER 25B/66.8
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50108477 50108483 50108478 50108483 50108477 50108487 50108478 50108487 50108477 50108484 50108479 50108488 50108480 50108486
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 22 0 - 22 0 - 22 0 - 22 0 - 22 0 - 22 0 - 22
Gehäuse Kunststoff (PC-ABS)
Betriebs-
Spannung
10 - 30 V DC
AS-i System              
Lichtquelle Rotlicht
Infrarot              
Laser-Rotlicht              
Ausgang PNP-Transistor          
NPN-Transistor              
Gegentakt-Transistor    
Schaltfrequenz in Hz: 100 100 100 100 100 100 100
Schaltung Hell/Dunkel, antivalent    
Hell          
Dunkel              
Anschluß Kabel          
M8-Rundsteckverbindung            
M12-Rundsteckverbindung    
Zusatz-
funktionen
Aktivierungseingang          
Hintergrundausblendung              
Vordergrundausblendung              
Lichtfleckdurchmesser einstellbar              
Polarisationsfilter              
Autokollimation (Einlinser)              
Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer            
Empfindlichkeitseinstellung über Teach-In              
Warnausgang autoControl          
Transparente Medien
(Signalverlust > 8%)