Tabelle 1


vor

Baureihe 3

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 3 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 3B/66 PRK 3B/66-S8 PRK 3B/66, 200-S8 PRK 3B/66, 200-S12 PRK 3B/6.7 PRK 3B/6.7-S8 PRK 3B/6D.7-S8 PRK 3B/66.1-S8 PRK 3B/44D.01 PRK 3B/22D.01 PRK 3B/6.01-S8 PRK 3B/22D.01,5000
Artikel-Nr.: 50104693 50104694 50104695 50104696 50104697 50104698 50106865 50106078 50106513 50106514 50106015 50108309
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
0,02
-
6
Gehäuse Kunststoff
Lichtquelle Rotlicht
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor                      
NPN-Transistor                    
Gegentakt-
Transistor
(2)  (2)  (2)  (2)  (1)  (1)  (1)  (2)      (1)   
Schaltfrequenz in kHz: 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1,5
Schaltung Hell                  
Dunkel                      
Hell, Dunkel, antivalent        
Anschluß Kabel              
M8-Rundsteckverbindung            
M12-Rundsteckverbindung                      
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Aktivierungseingang                        
Hintergrundausblendung                        
Polarisationsfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Poti
                     
Transparente Medien                        
Fokussierter Lichtstrahl                        
für depolarisierende Objekte wie umschrumpfte oder folierte Verpackungen