Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 3

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 3 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 3B/6.22 PRK 3B/6.22-S8 PRK 3B/6.22, 200-S8 PRK 3B/6.22,200-S12 PRK 3B/6D.22-S8 PRK 3B/6D.46 PRK 3B/6D.46,270-XHP.4 PRK 3B/6.2-S8.3 PRK 3B/4D.22Z, 200-S8 PRK 3B/6D.22.03, 200-S12
Artikel-Nr.: 50104699 50104700 50104701 50105762 50106418 50108026 50107071 50109385 50108373 50106993
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5
Gehäuse Kunststoff
Lichtquelle Rotlicht
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor                    
NPN-Transistor                    
Gegentakt-
Transistor
(1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (2)  (2) 
Schaltung Hell, Dunkel        
Dunkel                    
hell, dunkel, antivalent            
Anschluß Kabel                
M8-Rundsteckverbindung          
M12-Rundsteckverbindung                
Sonderstecker                  
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                    
Autokollimation
(Einlinser)
         
Hintergrundausblendung                    
Polarisationsfilter
Empfindlichkeitseinstellung
über Teach-in
Transparente Medien
Fokussierter Lichtstrahl                    
Auto Teach                
Depolarisierte Objekte