Tabelle 3


zurück

vor

Baureihe 3

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 3 / Reflexions - Lichttaster
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RKR 3B/6D.42 RKR 3B/6.42 RKR 3B/6.42-S8 RKR 3B/6.42, 200-S8 RKR 3B/6.42, 200-S12 RKR 3B/44D.01, 160-AMP RKR 3B/44D.01 RKR 3B/22D.01 RKR 3B/66.1 RKR 3B/66.11
Artikel-Nr.: 50107914 50104702 50104703 50104704 50105763 50109490 50106511 50106512 50106852 50109023
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0
-
1,8
0
-
1,8
0
-
1,8
0
-
1,8
0
-
1,8
0,2
-
5
0,02
-
5
0,02
-
5
0,02
-
5
0,02
-
7
Gehäuse Kunststoff
Lichtquelle Rotlicht  
Infrarot                  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor                
NPN-Transistor                  
Gegentakt-
Transistor
(1)  (1)  (1)  (1)  (1)       
Schaltfrequenz in khz 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1 1
Schaltung Hell / Dunkel
Dunkel                    
Anschluß Kabel        
M8-Rundsteckverbindung              
M12-Rundsteckverbindung                  
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                    
Autokollimation
(Einlinser)
         
Hintergrundausblendung                    
Polarisationsfilter                    
Empfindlichkeitseinstellung
über Potentiometer
               
Transparente Medien          
Fokussierter Lichtstrahl