Baureihe 3

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 3 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSSR 3B/66-S8 LSER 3B/66-S8 LSSR 3B/66.8-S8 LSER 3B/66.8-S8 LSSR 3B/66.1-S8 LSER 3B/66.1-S8 LSSR 3B/66.8 LSER 3B/66.8 ILSR 3B/6-S8 ILSER 3B/6-S8 ILSSR 3B/6.8,200-S8 ILSER 3B/6.8,200-S8 LSSR 3B/66.8,5000 LSER 3B/66.8,5000
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50108508 50108514 50108509 50108514 50108508 50108515 50108510 50108516 50108508 50108517 50108512 50108518 50108511 50108519
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in mm:
0 - 10000 0 - 10000 0 - 10000 0 - 10000 0 - 10000 0 - 10000 0 - 10000
Gehäuse Kunststoff
Lichtquelle Rotlicht
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
Ausgang PNP-Transistor              
NPN-Transistor              
Gegentakt
Schaltfreqenz in Hz: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Schaltung Hell
Dunkel    
Anschluß Kabel        
M8-Rundsteckverbindunga    
M12-Rundsteckverbindung              
Zusatz-
funktionen
Warnausgang        
Aktivierungseingang      
Hintergrundausblendung              
Polarisationsfilter              
Empfindlichkeitseinstellung            
Transparente Medien              
Fokussierter Lichtstrahl