Tabelle 1

 
vor

Baureihe 46 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 46 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 46-S12 LSE 46/44-S12 LSS 46/44.6-S12 LSE 46/44.6-S12 LSS 46,300-S12 LSE 46/44,300-S12 SLSS 46.8-S12 SLSE 46/44-S12 SLSS 46.8, 2000 SLSE 46/44, 2000    
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50081246 50081248 50040434 50040435 50081320 50081321 50060935 50060936 50060939 50060940    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
 
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 36 0 - 36  
Gehäuse Kunststoff  
Lichtquelle Rotlicht            
Infrarot  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC  
AS-Interface System            
Ausgang PNP-Transistor    
AS-Interface          
Schaltfreqenz in Hz: 200 200 200 200 200  
Schaltung Hell/Dunkel  
Hell            
Dunkel            
Anschluß M12-Rundsteckverbindung    
Kabel mit
M12-Rundsteckverbindung
           
Kabel          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Polarisationsfilter            
Hintergrundausblendung            
Empfindlichkeitseinstellung            
Aktivierungseingang        
AOPD Typ 2