Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 46 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 46 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSSR 46B/66-S12 LSER 46B/66-S12 LSSR 46B/66.8-S12 LSER 46B/66.8-S12 ILSSR 46B/4-S12 ILSER 46B/4-S12 ILSSR 46B/4.8-S12 ILSER 46B/4-S12 LSSR 46B/66.1-S12 LSER 46B/66.1-S12 LSSR 46B/66,200-S12 LSER 46B/66,200-S12 LSSR 46B/66 LSER 46B/66
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50108526 50108532 50108527 50108532 50108526 50108536 50108527 50108536 50108526 50108533 50108528 50108534 50108529 50108535
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60
Gehäuse Kunststoff (PC-ABS)
Lichtquelle Rotlicht
Infrarot              
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-Interface System              
Ausgang PNP-Transistor          
Gegentakt-Transistor    
Schaltfreqenz in Hz: 500 500 500 500 500 500 500
Schaltung Hell/Dunkel, antivalent    
Hell          
Dunkel              
Anschluß M12-Rundsteckverbindung    
Kabel mit
M12-Rundsteckverbindung
           
Kabel            
Zusatz-
funktionen
Warnausgang          
Polarisationsfilter              
Hintergrundausblendung              
Empfindlichkeitseinstellung            
Aktivierungseingang          
AOPD Typ 2