Baureihe 53 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 53 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 53/6.22-S8 PRK 53/6.22, 200-S8 PRK 53/6.22-S8.3 PRKL 53/6.22-S8 PRKL 53/6.22, 200-S8 PRKL 53/6.22-S8.3 RKR 53/6.42-S8 RKR 53/6.42, 200-S8 RKR 53/6.42-S8.3      
Artikel-Nr.: 50107603 50105789 50107604 50107605 50105791 50107606 50107607 50105790 50107608      
Artikel in Bestellformular eintragen:      
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
5 5 5 1,8 1,8 1,8 3 3 3      
Gehäuse Edelstahl V4A/316L      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC      
20 - 30 V DC                        
AS-i System                        
Lichtquelle Rotlicht                  
Grünlicht                        
Laser-Rotlicht            
Ausgang PNP-Transistor                        
NPN-Transistor                        
Gegentakt-
transistor
     
Schaltung Hell/Dunkel
antivalent
                       
Hell      
Dunkel      
Anschluß Kabel                        
M8-Rundsteck
verbindung
           
M12-Rundsteck-
verbindung
                 
Schaltfrequenz in Hz: 1 1 1 1 1 1 2 2 2      
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Hintergrund-
ausblendung
                       
Vordergrund-
ausblendung
                       
Lichtfleckdurch-
messer einstellbar
                       
Polarisationsfilter            
Autokollimation
(Einlinser)
     
Empfindlichkeits-
einstellung über
Potentiometer
                       
Aktivierungseingang                        
Warnausgang autoControl                        
Empfindlichkeits-
einstellung
perTeach-In
     
Transparente Medien            
Teachbare
Schaltausgänge
                       
Flaschenerkennung            
Folienerkennung