Baureihe 55 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken

Baureihe 55 Reflexions-Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
PRK 55/66-S8 PRK 55/66, 200-S12 PRK 55/6-S8.3 PRK 55/6.22-S8 PRK 55/6.22, 200-S12 PRK 55/6.22-S8.3 PRK 55/6.42-S8 RKR 55/6.42, 200-S12 RKR 55/6.42-S8.3 PRKL 55/6.22-S8 PRKL 55/6.22, 200-S12 PRKL 55/6.22-S8.3
Artikel-Nr.: 50105804 50105805 50107600 50105792 50105793 50107599 50105794 50105795 50107601 50105796 50105797 50107602
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
6 6 6 5 5 5 1,8 1,8 1,8 3 3 3
Gehäuse Edelstahl V4A/316L
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
20 - 30 V DC                        
AS-i System                        
Lichtquelle Rotlicht      
Grünlicht                  
Laser-Rotlicht                        
Ausgang PNP-Transistor                        
NPN-Transistor                        
Gegentakt-
transistor
Schaltung Hell/Dunkel
antivalent
                   
Hell    
Dunkel      
Anschluß Kabel                        
M8-Rundsteck
verbindung
       
M12-Rundsteck-
verbindung
               
Schaltfrequenz in Hz: 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Hintergrund-
ausblendung
                       
Vordergrund-
ausblendung
                       
Lichtfleckdurch-
messer einstellbar
                       
Polarisationsfilter            
Autokollimation
(Einlinser)
     
Empfindlichkeits-
einstellung über
Potentiometer
                       
Aktivierungseingang                        
Warnausgang autoControl                        
Empfindlichkeits-
einstellung
perTeach-In
     
Transparente Medien            
Teachbare
Schaltausgänge
                       
Flaschenerkennung            
Folienerkennung