Baureihe 713

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 713 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSR 713/2 SE LSR 713/44 E LSR 713/2 Se-L8 LSR 713/44 E-L8 LSR 713/2 Se-L8 LSR 713/44 E-L8.3 LSRL 713/2.8 SE LSR 713/44 E LSRL 713/2.8 SE-L8 LSR 713/44 E-L8 LSRL 713/2.8 SE-L8 LSR 713/44 E-L8.3
Funktion Sender            
Empfänger            
Artikel-Nr.: 50025818 50025819 50080315 50080316 50080315 50035150 50027053 50025819 50080317 50080316 50080317 50035150
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 9 0 -9 0 -9 0 - 65 0 - 65 0 - 65
Gehäuse Metall
Lichtquell Rotlicht      
Rotlicht-Laser      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-Interface System            
Ausgang PNP-Transistor
Transistor NPN            
AS-Interface            
Schaltfreqenz in Hz:: 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Schaltung Hell/Dunkel
Hell            
Dunkel            
Anschluß M8-Rundsteckverbindung    
Kabel        
Zusatz-
funktionen
Polarisationsfilter            
Hintergrundausblendung            
Aktivierungseingang        
Empfindlichkeitseinstellung  
Fokussierter Lichtstrahl          
Impulsverlängerung