Baureihe 78

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 78 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LS 78/2 SE LS 78/24 RE LS 78/7 SE LS 78/7 E LS 78/7 SE-24/48 E LS 78/7 E-24/48 E SLSS 78M-1720-T2-45 SLSE 78 M/P-1730-T2-41        
Funktion Sender                
Empfänger                
Artikel-Nr.: 50000229 50006684 50000235 50000240 50025233 50025232 50029536 50080323        
Artikel in Bestellformular eintragen:        
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 180 0 - 180 0 - 180 0 - 120    
Gehäuse Metall    
Lichtquelle Rotlicht            
Infrarot    
Betriebs-
spannung
11 - 30 V DC   115/230 V AC 24/48 V AC      
12 - 30 V DC          
24-30 V DC          
AS-Interface System            
Ausgang PNP-Transistor        
NPN-Transistor          
Relais      
Schaltfreqenz in Hz:: 100/20 20 20 300    
Schaltung Hell/Dunkel      
Hell          
Dunkel            
Anschluß M12-Rundsteckverbindung          
Klemmen      
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Polarisationsfilter            
Hintergrundausblendung            
Vordergrundausblendung            
Aktivierungseingang          
Empfindlichkeits-
einstellung
           
Optikheizung          
Fokussierter Lichtstrahl          
integrierte Zeitstufe      
Zeitstufe nachrüstbar            
Ferneinstellung