
|
|
|
 |
Reflexions-Lichtschranken
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m: |
0
-
7,5 |
0
-
6 |
0
-
6 |
0
-
7,5 |
0
-
7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Gehäuse |
Aluminium Druckguß |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlicht |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Infrarot |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 230 V AC |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 - 250 V AC / DC |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| AS-Interface System |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Relais |
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfrequenz in kHz: |
0,2 |
0,02 |
0,02 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell/Dunkel |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hell |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dunkel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
Normstecker |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Warnausgang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Polarisationsfilter |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Hintergrundausblendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vordergrundausblendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aktivierungseingang |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empfindlichkeits-
einstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Entfeuchtung |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
Fokussierter
Lichtstrahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ferneinstellung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|