
|
|
|
 |
Reflexions - Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typ. Grenztastweite in mm: |
15
-
75 |
30
-
100 |
50
-
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gehäuse |
Metall |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Infrarot |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 - 35 V DC |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NPN-Transistor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS-Interface |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfreqenz in Hz:: |
200 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dunkel |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
M12-Rundsteckverbindung |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Normstecker 4polig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kabel 2m |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Hintergrundunterdrückung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hintergrundausblendung |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Warnausgang |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drahtbruchwarnung |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|