
|
|
|
Tabelle 1
|
Reflexions - Lichttaster
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Typ. Grenztastweite in mm: |
0
-
23 |
0
-
23 |
0
-
23 |
0
-
23 |
0
-
65 |
0
-
65 |
0
-
65 |
0
-
65 |
0
-
65 |
0
-
65 |
5
-
170 |
5
-
170 |
| Gehäuse |
Metall |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Lichtquelle |
Rotlicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Infrarot |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 18 - 35 V DC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| NPN-Transistor |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
| AS-Interface |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfreqenz in Hz:: |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
| Schaltung |
Hell |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Dunkel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anschluß |
M12-Rundsteckverbindung |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
| Normstecker 4polig |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
| Kabel 2m |
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
|
|
Zusatz-
funktionen |
Hintergrundunterdrückung |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hintergrundausblendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Warnausgang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drahtbruchwarnung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|