Baureihe 95

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Baureihe 95 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LS 95/2.8 SE-L.1 ILS 95/44 E-L.1 LSR 95/2.8 SE-L ILSR 95/44 E-L LSR 95/2 SE-L LSR 95/4 E-L LSR 95/2.8 SE-L.1 ILSR 95/44 E-L SLSR 95/2.8 SE-L SLSR 95/44 E-L    
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50026835 50026836 50025606 50025608 50027991 50027992 50034509 50034510 50080183 50080184    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0 - 20 0 - 20 0 - 10 0 - 18 0 - 10  
Gehäuse Zink Druckguß  
Lichtquelle Rotlicht    
Infrarot          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC    
18 - 30 V DC          
AS-Interface System            
Ausgang PNP-Transistor  
NPN-Transistor            
Schaltfreqenz in Hz:: 1000 1000 200 1000 1000  
Schaltung Hell/Dunkel    
Hell          
Dunkel            
Anschluß M12-Rundsteckverbindung  
Zusatz-
funktionen
Warnausgang        
Polarisationsfilter            
Hintergrundausblendung            
Vordergrundausblendung            
Aktivierungseingang    
Empfindlichkeits-
einstellung
         
Transparente Medien            
Fokussierter Lichtstrahl            
Ferneinstellung