Tabelle 1

 
vor

Baureihe 96

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe 96 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 96M/P-1070-43 LSE 96M/P-1040-42 LSS 96M-1090-24 LSE 96M/P-1130-22 LSS 96M-1200-23 LSE 96M/P-1170-22 LSS 96M-1200-43 LSE 96M/P-1170-42 LSS 96M-1070-23 LSE 96M/N-1010-27
Funktion Sender          
Empfänger          
Artikel-Nr.: 50025228 50025205 50025223 50025201 50025217 50025195 50025219 50025197 50025225 50031295
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
65 65 39 39 65
Gehäuse Metall
Kunststoff          
Lichtquelle Rotlicht      
Infrarot    
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-i System          
20 - 230 V AC/DC          
Ausgang PNP-Transistor  
NPN-Transistor        
Relais          
AS-Interface          
Schaltfrequenz in Hz: 500 500 500 500 500
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
     
Klemmen    
Zusatz-
funktionen
Warnausgang  
Polarisationsfilter          
Hintergrund-
ausblendung
         
Aktivierungseingang        
Zeitstufe  
Tieftemp./
Optikheizung
       
Sicherheitsanwendung          
Transparente
Medien
         
Weitwinkel