Tabelle 2


zurück

vor

Baureihe 96

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe 96 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 96K-1070-43 LSE 96K/P-1010-4 LSS 96K-1070-23 LSE 96K/P-1030-21 LSS 96K-1070-43 LSE 96K/P-1030-4 LSS 96K-1213-24 LSE 96K/P-1140-21 LSS 96K-1070-43 LSE 96K/P-1015-45 LSSK-1070-43 LSE 96K/P-1015-4 LSS 96K/P-1010.1-4 LSE 96K/P-1010.1-4
Funktion Sender                
Empfänger                
Artikel-Nr.: 50025254 50025258 50025255 50025259 50025254 50080483 50080657 50030269 50025254 50103004 50025254 50103218 50025254 50103218
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
65 65 65 39 65 65 65
Gehäuse Metall              
Kunststoff
Lichtquelle Rotlicht            
Infrarot  
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-i System              
20 - 230 V AC/DC              
Ausgang PNP-Transistor  
NPN-Transistor          
Relais              
AS-Interface              
Schaltfrequenz in Hz: 500 500 500 500 500 500 500
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
     
Klemmen        
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Polarisationsfilter              
Hintergrund-
ausblendung
             
Aktivierungseingang        
Zeitstufe      
Tieftemp./
Optikheizung
       
Sicherheitsanwendung                
Transparente
Medien
               
Weitwinkel