Tabelle 3


zurück

vor

Baureihe 96 / Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe 96 - Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 96M-1070-43 LSE 96M/P-3010-41 LSS 96M-1090-24 LSE 96M/P-3012-21 LSS 96M-1070-23 LSE 96M/P-3010-21 LSS 96M-1090-43 LSE 96M/P-3012-41 LSS 96M-120W-43 LSE 96M/P-181W-41 LSS 96M-120W-23 LSE 96M/P-181W-21 LSS 96M-1206-43 LSE 96M/P-1816-41
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50025228 50034128 50025223 50033328 50025225 50034128 50003290 50003291 50031574 50031575 50032835 50032741 50032129 50032128
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
150 150 150 150 39 39 39
Gehäuse Metall
Kunststoff              
Lichtquelle Rotlicht        
Infrarot      
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-i System              
20 - 230 V AC/DC              
Ausgang PNP-Transistor
NPN-Transistor              
Relais              
AS-Interface              
Schaltfrequenz in Hz: 500 500 500 500 500 500 500
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
     
Klemmen        
Zusatz-
funktionen
Warnausgang              
Polarisationsfilter              
Hintergrund-
ausblendung
             
Aktivierungseingang          
Zeitstufe          
Tieftemp./
Optikheizung
       
Sicherheitsanwendung              
Transparente
Medien
             
Weitwinkel