Tabelle 4


zurück

vor

Baureihe 96

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
LSS 96K-1350-26 LSE 96K/R-1310-25 LSS 96K-1350-26 LSE 96K/R-1320-25 LSS 96M-1350-26 LSE 96M/R-1310-25 LSS 96K-135P-26 LSE 96K/R-131P-25 LSS 96M-1350-26 LSE 96M/R-3310-25 LSS 96M-175W-26 LSE 96M/R-176W-25 LSS 96M-180W-44 LSE 96M/A-182W-44
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50025253 50025257 50025253 50025256 50080081 50080080 50030405 50030406 50080081 50031651 50032004 50032003 50082040 50082039
Artikel in Bestellformular eintragen:
   
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
65 65 65 65 150 39 39
Gehäuse Metall      
Kunststoff        
Lichtquelle Rotlicht          
Infrarot    
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC              
AS-i System            
20 - 230 V AC/DC  
Ausgang PNP-Transistor              
NPN-Transistor              
Relais  
AS-Interface            
Schaltfrequenz in Hz: 20 20 20 20 20 20 500/AS-i
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
           
Klemmen  
Zusatz-
funktionen
Warnausgang            
Polarisationsfilter              
Hintergrund-
ausblendung
             
Aktivierungseingang              
Zeitstufe          
Tieftemp./
Optikheizung
             
Sicherheitsanwendung              
Transparente
Medien
             
Weitwinkel