Tabelle 5


zurück

vor

Einweg - Lichtschranken

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe 96 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
SLSS 96M-1080-T2-24 SLSE 96M/P-1070-T2-21 SLSS 96M-1080-T2-45 SLSE 96M/P-1070-T2-41 SLSS 96M-1210-T2-24 SLSE 96M/P-1200-T2-21 SLSS 96M-1210-T2-45 SLSE 96M/P-1200-T2-41 SLSS 96M-1090-T2-24 SLSE 96M/P-1071-T2-21 SLSS 96M-1090-T2-45 SLSE 96M/P-1071-T2-41 SLSS 96K-1080-T2-24 SLSE 96K/P-1070-T2-21
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50025213 50025192 50025215 50025193 50025209 50031562 50031249 50031250 50029454 50029455 50080478 50080479 50081292 50081293
Artikel in Bestellformular eintragen:
 
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
65 65 39 39 65 65 65
Gehäuse Metall  
Kunststoff            
Lichtquelle Rotlicht          
Infrarot    
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC
AS-i System              
20 - 230 V AC/DC              
Ausgang PNP-Transistor
NPN-Transistor              
Relais              
AS-Interface              
Schaltfrequenz in Hz: 500 500 500 500 500 500 500
Schaltung Hell
Dunkel              
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
       
Klemmen      
Zusatz-
funktionen
Warnausgang          
Polarisationsfilter              
Hintergrund-
ausblendung
             
Aktivierungseingang    
Zeitstufe              
Tieftemp./
Optikheizung
         
Sicherheitsanwendung
Transparente
Medien
             
Weitwinkel