Tabelle 6


zurück
 

Baureihe 96

Einweg - Lichtschranken

Einweg-Lichtschrankensysteme bestehen aus einem Sender und einem Empfänger (siehe "Funktion" in nachfolgender Tabelle). Sender und Empfänger sind jeweils einzeln erhältlich.
Einweg - Lichtschranken Baureihe 96 / Einweg - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
SLSS 96K-1080-T2-45 SLSE 96K/P-1070-T2-41 SLSS 96K-1210-T2-24 SLSE 96K/P-1200-T2-21 SLSS 96K-1210-T2-45 SLSE 96K/P-1200-T2-41 SLSS 96K-1210-T2-24 SLSE 96K/P-1207-T2-21 SLSS 96K-1210-T2-45 SLSE 96K/P-1207-T2-41    
Funktion Sender              
Empfänger              
Artikel-Nr.: 50031559 50031561 50028009 50028010 50028011 50028012 50028009 50035078 50028011 50041109    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
 
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
65 39 39 39 39  
Gehäuse Metall            
Kunststoff  
Lichtquelle Rotlicht    
Infrarot          
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC  
AS-i System            
20 - 230 V AC/DC            
Ausgang PNP-Transistor  
NPN-Transistor            
Relais            
AS-Interface            
Schaltfrequenz in Hz: 500 500 500 500 500  
Schaltung Hell  
Dunkel            
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
       
Klemmen      
Zusatz-
funktionen
Warnausgang  
Polarisationsfilter            
Hintergrund-
ausblendung
           
Aktivierungseingang  
Zeitstufe            
Tieftemp./
Optikheizung
           
Sicherheitsanwendung  
Transparente
Medien
           
Weitwinkel