Tabelle 1

 
vor

Baureihe 96 / Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
HRT 96 M/P-1630-800-41 HRT 96 M/P-1640-800-21 HRT 96 M/P-1640-800-41 HRT 96 M/P-1610-1200-21 HRT 96 M/P-1610-1200-41 HRT 96 M/P-1620-1200-21 HRT 96 M/P-1620-1200-41 HRT 96M/P-1636-800-41 HRT 96M/N-1606-1200-27 HRT 96M/P-1635-800-45    
Artikel-Nr.: 50080047 50025124 50025126 50025116 50025118 50025114 50061102 50032127 50040358 50104142    
Artikel in Bestellformular eintragen:    
   
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 1,8 1,2    
Gehäuse Metall    
Kunststoff                        
Lichtquelle Rotlicht              
Infrarot              
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC    
AS-i System                        
20 - 230 V AC/DC                        
Ausgang PNP-Transistor    
NPN-Transistor                        
Relais                        
AS-Interface                      
Schaltfrequenz in Hz: 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300    
Schaltung Hell      
Dunkel      
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
           
M18-Rundsteck-
verbindung
                       
Klemmen                
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                        
Polarisationsfilter                        
Hintergrund-
ausblendung
     
Aktivierungs-
eingang
                       
Zeitstufe            
Tieftemp./
Optikheizung
               
Sicherheits-
anwendung