
|
|
|
Tabelle 4
|
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
|
 |
 |
 |
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Artikel-Nr.: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Artikel in Bestellformular eintragen: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m: |
1,8 |
1,8 |
1,2 |
1,2 |
0,10
-
1,2 |
0,10
-
1,8 |
0,05
-
6,5 |
0,05
-
6,5 |
|
|
|
|
|
| Gehäuse |
Metall |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| Kunststoff |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lichtquelle |
Rotlicht (Laser) |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| Infrarot |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
Betriebs-
spannung |
10 - 30 V DC |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 - 30 V DC |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| AS-i System |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 - 230 V AC/DC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausgang |
PNP-Transistor |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| NPN-Transistor |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
| Relais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AS-Interface |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schaltfrequenz in Hz: |
300 |
300 |
300 |
20 |
300 |
300 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
| Schaltung |
Hell |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Dunkel |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Anschluß |
M12-Rundsteckverbindung |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| M18-Rundsteckverbindung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klemmen |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusatz-
funktionen |
Warnausgang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Analog-Ausgang 1 - 10 V |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
| Hintergrundausblendung |
 |
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
| Aktivierungseingang |
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeitstufe |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tieftemp./Optikheizung |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teachbare Schaltpunkte |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|