Baureihe 96 / Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichttaster

Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RT 96 K/P-1444-800-21 RT 96 K/P-1444-800-41 RT 96K/N-1444-800-46 RT 96M/P-1374-500-42 RT 96M/P-1474-800-42 RT 96M/R-1574-800-25 RT 96K/P-1444.1-800-41          
Artikel-Nr.: 50081177 50081178 50041595 50041596 50041597 50041598 50103585          
Artikel in Bestellformular eintragen:          
         
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
0,02
-
1,2
0,02
-
1,2
0,02
-
1,2
0,02
-
1,2
0,03
-
0,7
0,02
-
1,2
0,02
-
1,2
         
Gehäuse Metall                  
Kunststoff                
Lichtquelle Rotlicht                      
Infrarot            
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC              
AS-i System                        
20 - 230 V AC/DC                      
Ausgang PNP-Transistor            
NPN-Transistor                        
Relais                      
AS-Interface                        
Schaltfrequenz in kHz: 300 300 1 1 1 0,02 1          
Schaltung Hell                
Dunkel                
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
             
M18-Rundsteck-
verbindung
                       
Klemmen                    
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                    
Polarisationsfilter                        
Hintergrund-
ausblendung
                       
Aktivierungs-
eingang
                       
Zeitstufe                    
Tieftemp./
Optikheizung
                       
Sicherheits-
anwendung