Tabelle 1

 
vor

Baureihe 96

Reflexions - Lichtschranken

Reflexions - Lichtschranken Baureihe 96 / Reflexions - Lichtschranken
Zum PDF-Datenblatt: Auf Typenbezeichnung klicken
RK 96 M/P-1440-21 RK 96 K/R-1560-25 RK 96 K/R-156P-25 PRK 96 M/P-1370-22 PRK 96 M/P-1370-42 PRK 96 M/P-1400-22 PRK 96 M/P-3380-41 PRK 96M/P-1400-42 PRK 96M/N-3366-27 PRK 96 M/P-3360-21 PRK 96 M/P-1361.1-47 PRK 96 K/P-1360-21 PRK 96 K/P-1360-41
Artikel-Nr.: 50030648 50080484 50030404 50025182 50025186 50025178 50061452 50061452 50102379 50082065 50104279 50025163 50025165
Artikel in Bestellformular eintragen:
Typ. Grenzreichweite/
Typ. Grenztastweite
in m:
18 18 18 10 10 10 18 10 18 18 18 10 10
Gehäuse Metall        
Kunststoff                  
Lichtquelle Rotlicht      
Infrarot                    
Betriebs-
spannung
10 - 30 V DC    
AS-i System                          
20 - 230 V AC/DC                      
Ausgang PNP-Transistor        
NPN-Transistor                        
Relais                      
AS-Interface                          
Schaltfrequenz in kHz: 1 0,02 0,02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Schaltung Hell
Dunkel
Anschluß M12-Rundsteck-
verbindung
               
Klemmen          
Zusatz-
funktionen
Warnausgang                    
Polarisationsfilter            
Hintergrund-
ausblendung
                         
Aktivierungs-
eingang
                       
Zeitstufe                    
Tieftemp./
Optikheizung
                   
Sicherheits-
anwendung
                         
Transparente
Medien
                         
Einlinser